Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 50 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20 mm |
| E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser | 81,5 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 59,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser IR-Flansch | 64 mm |
| D1 - Innendurchmesser AR-Flansch | 78,3 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | C3 |
| Masse | 0,503 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 67,8 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 74,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 9,1 kN |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6600 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 9200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,752 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,248 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,253 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 3,127 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,422 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56,5 mm |
| da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 58 mm |
| db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 62 mm |
| dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO | 67 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 83,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
Industry Calcul Factors