• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ212EAT2X - NTN

NJ212EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser100 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser71 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch77,6 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch94,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,826 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl115 kN
C0 - Statische Tragzahl107 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter71 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO80 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image