Zurück

NJ215EG15J30 - SNR

NJ215EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 75 mm
D 130 mm
B 25 mm
E 118,5 mm
F 88,5 mm
d1 94,3 mm
D1 114,4 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 1,3 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 136 kN
Statische Tragzahl (C0) 167 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 20,2 kN
Nref 4400 tr/min
Nlim 6200 tr/min
Nlim (Öl) 5100 tr/min
Nlim (Fett) 4300 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,428 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,755 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,696 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 10,304 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 83 mm
da max 87 mm
db min 90 mm
dc min 96 mm
Da max 122 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz