• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ216 - NTN

NJ216

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser125,3 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95,3 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch101,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,525 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl118 kN
C0 - Statische Tragzahl122 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter94 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image