Einreihige Zylinderrollenlager

NJ216EG15 - SNR

NJ216EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95,3 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch101,3 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch122,3 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl159 kN
C0 - Statische Tragzahl171 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20,2 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,706 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,294 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,812 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,406 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,428 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter94 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO104 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image