Zurück

NJ217EG15 - SNR

NJ217EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 85 mm
D 150 mm
B 28 mm
E 136,5 mm
F 100,5 mm
d1 107,5 mm
D1 131,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 1,95 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 167 kN
Statische Tragzahl (C0) 199 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 23,1 kN
Nref 4000 tr/min
Nlim 5400 tr/min
Nlim (Öl) 4500 tr/min
Nlim (Fett) 3700 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,424 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,431 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,209 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,791 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 94 mm
da max 99 mm
db min 104 mm
dc min 110 mm
Da max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz