Zurück

NJ219EG15C3 - SNR

NJ219EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 95 mm
D 170 mm
B 32 mm
E 154,5 mm
F 112,5 mm
d1 120,5 mm
D1 148,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 2,94 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 222 kN
Statische Tragzahl (C0) 267 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 29,9 kN
Nref 3700 tr/min
Nlim 4800 tr/min
Nlim (Öl) 4000 tr/min
Nlim (Fett) 3300 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,421 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 6,2 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 7,163 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 9,837 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 106 mm
da max 111 mm
db min 116 mm
dc min 123 mm
Da max 159 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image