• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2204.EG15J30 - SNR

NJ2204.EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser41,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser26,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch29,7 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch38,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33,6 kN
C0 - Statische Tragzahl32,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,9 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl11000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,676 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,324 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,313 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,157 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,39 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter26 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO29 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image