• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2205EAG1C3 - NTN

NJ2205EAG1C3

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser46,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser31,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,491 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl41,5 kN
C0 - Statische Tragzahl34,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,25 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter31 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO34 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR47 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter47,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image