Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 31,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 34,8 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 43,5 mm s - Maximaler axialer Versatz 0,9 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 39,6 kN C0 - Statische Tragzahl 35,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,3 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 9800 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,25 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,75 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,008 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,504 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 31 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 37 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 47 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors