Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
35 mm
D - Außendurchmesser
72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
64 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
44 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
0,6 mm
Radiallagerluftklasse
C3
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
73 kN
C0 - Statische Tragzahl
65,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
7,95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
12000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
39 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
43 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
46 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
65,5 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter