• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2216ET2X - NTN

NJ2216ET2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser127,3 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser95,3 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch101,7 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl186 kN
C0 - Statische Tragzahl243 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung28,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR89 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter128,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image