Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 136,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 100,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 107,7 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 257 kN C0 - Statische Tragzahl 279 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 32,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 94 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 104 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 141 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 138 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors