• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ.2218.E.G15 - SNR

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser145 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser107 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch114,3 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch139,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,23 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl249 kN
C0 - Statische Tragzahl326 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung37,1 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,218 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,782 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,481 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,241 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR99 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter105 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO109 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO116 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image