Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 36 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 168,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 126,8 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 135 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,1 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 223 kN C0 - Statische Tragzahl 241 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 116 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 124 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 137 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 179 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors