• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser230 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings64 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser204 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser156 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch165,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse10,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl420 kN
C0 - Statische Tragzahl530 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR143 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter151 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO168 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR217 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image