Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser180,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser132,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch141,6 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch173,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,93 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl292 kN
C0 - Statische Tragzahl365 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,9 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,196 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,804 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,367 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,184 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter130 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO135 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO144 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR189 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image