Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2304EG15 - SNR

NJ2304EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser27,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch31,3 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch42,5 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,9 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl46,9 kN
C0 - Statische Tragzahl38,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,75 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl9900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl17000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,767 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,233 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,809 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,377 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR26,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter27 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO33 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image