Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2306EG15 - SNR

NJ2306EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser62,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser40,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch45 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch59,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,9 kN
C0 - Statische Tragzahl79,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,7 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl7200 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,718 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,282 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,468 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,234 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR36,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter40 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO44 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO48 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image