Zurück

NJ2307EG15J30 - SNR

NJ2307EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 35 mm
D 80 mm
B 31 mm
E 70,2 mm
F 46,2 mm
d1 51 mm
D1 66,6 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,72 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 93,8 kN
Statische Tragzahl (C0) 102 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 12,4 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Nlim (Öl) 8600 tr/min
Nlim (Fett) 6900 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,397 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,644 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,763 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,237 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 43 mm
da max 45 mm
db min 48 mm
dc min 53 mm
Da max 72 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz