Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
45 mm
D - Außendurchmesser
100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
36 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
88,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
58,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
1,5 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
2,73 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
162 kN
C0 - Statische Tragzahl
153 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
18,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
8200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
53 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
57 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
92 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter