• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ2314EG15 - SNR

NJ2314EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser133 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser89 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch97,3 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch126,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,09 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl274 kN
C0 - Statische Tragzahl323 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung38,2 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3900 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,212 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,788 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,847 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,424 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter87 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO92 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO100 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image