Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 64 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 165 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 115 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 125 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 8,31 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 360 kN C0 - Statische Tragzahl 395 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 43,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 111 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 127 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors