Zurück

NJ306EG15J30 - SNR

NJ306EG15J30

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 30 mm
D 72 mm
B 19 mm
E 62,5 mm
F 40,5 mm
d1 45 mm
D1 59,2 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Radiallagerluftklasse C3
Masse 0,376 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 54,7 kN
Statische Tragzahl (C0) 52,1 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 6,4 kN
Nref 8400 tr/min
Nlim 12000 tr/min
Nlim (Öl) 9700 tr/min
Nlim (Fett) 8200 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,393 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,468 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 4,718 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,282 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 36,5 mm
da max 40 mm
db min 44 mm
dc min 48 mm
Da max 65,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Vergleichreferenz