Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 80 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 52 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 57,6 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 74,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,66 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 98,5 kN C0 - Statische Tragzahl 81,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,95 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 51 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors