Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 121,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 83,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 91 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,325 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 150 kN C0 - Statische Tragzahl 139 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 81 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 93 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors