Einreihige Zylinderrollenlager

NJ316EG15 - SNR

NJ316EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser151 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser101 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch110,4 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch143,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl259 kN
C0 - Statische Tragzahl287 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,7 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,21 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,79 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,842 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,421 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,401 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter99 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO105 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO114 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image