Zurück

NJ318EG15 - SNR

NJ318EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
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
d 90 mm
D 190 mm
B 43 mm
E 169,5 mm
F 113,5 mm
d1 124 mm
D1 161,6 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Radiallagerluftklasse CN
Masse 5,49 kg
Marke SNR
Product classification image

PRODUKTLEISTUNG

Dynamische Tragzahl (C) 320 kN
Statische Tragzahl (C0) 360 kN
Ermüdungsgrenzbelastung (Cu) 39,6 kN
Nref 3500 tr/min
Nlim 4400 tr/min
Nlim (Öl) 3500 tr/min
Nlim (Fett) 3000 tr/min
Min Betriebstemperatur (Tmin) -20 °C
Max Betriebstemperatur (Tmax) 120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF 0,401 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO 4,856 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO 5,214 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI 7,786 Hz

DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE

da min 103 mm
da max 111 mm
db min 117 mm
dc min 127 mm
Da max 177 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image