Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 280 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 167 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 183 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse C3
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 615 kN C0 - Statische Tragzahl 735 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 72 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 146 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 264 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors