Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 127 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 83 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 91,8 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 185 kN C0 - Statische Tragzahl 168 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 71 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 128 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors