Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK105/26R+1R95X105X26 - NTN

NK105/26R+1R95X105X26

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser125 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings26 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser105 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Innenring Referenz1R95X105X26
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,819 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl76,5 kN
C0r - Statische Tragzahl147 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR120 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm