Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 130 mm D - Außendurchmesser 150 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 40 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,98 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 116 kN C0r - Statische Tragzahl 283 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 143,5 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm