• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK16/20R+1R12X16X20 - NTN

NK16/20R+1R12X16X20

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring Referenz1R12X16X20
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,042 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl14,6 kN
C0r - Statische Tragzahl18,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR22 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm