Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 17 mm |
D - Außendurchmesser | 29 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 16 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 21 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
s - Maximaler axialer Versatz | 0,5 mm |
Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
Innenring Referenz | 1R17X21X16 |
Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,042 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 13,7 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 18,7 kN |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 13000 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 19000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 19 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 27 mm |
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |