Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 29 mm |
| D - Außendurchmesser | 38 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 20 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,054 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 22,2 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 34 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 9500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 14000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 36 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |