Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 45 mm |
D - Außendurchmesser | 62 mm |
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 35 mm |
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 50 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
s - Maximaler axialer Versatz | 2 mm |
Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
Innenring Referenz | 1R45X50X35 |
Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
Radiallagerluftklasse | CN |
Präzisionsklasse | P0 |
Masse | 0,322 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 51 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 106 kN |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5500 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 8000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 58 mm |
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |