Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK65/25R - NTN

NK65/25R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper65 mm
D - Außendurchmesser78 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,221 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl45 kN
C0r - Statische Tragzahl98 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm