Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK6/10T2 - NTN

NK6/10T2

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper6 mm
D - Außendurchmesser12 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings10 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,005 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl2,66 kN
C0r - Statische Tragzahl2,28 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung37000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR7,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,15 mm