• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK9/12T2+1R6X9X12 - NTN

NK9/12T2+1R6X9X12

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Anlaufscheiben, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser6 mm
D - Außendurchmesser16 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings12 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
Innenring Referenz1R6X9X12
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,013 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl4,55 kN
C0r - Statische Tragzahl5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR10,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm