Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NKS37 - NTN

NKS37

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper37 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,123 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl26,3 kN
C0r - Statische Tragzahl41 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR40,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm