Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 12 mm |
| dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 12 mm |
| D - Außendurchmesser | 21 mm |
| D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe | 26 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 23 mm |
| C1 - Höhe des Axiallagers | 9 mm |
| C2 - Lage der Bohrung | 6,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,042 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 6 kN |
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 10,3 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 7,7 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 15,4 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6400 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 9200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 20 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |