Kombinierte Wälzlager

NKX17T2 - NTN

NKX17T2

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper17 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe17 mm
D - Außendurchmesser26 mm
D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe30 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
C1 - Höhe des Axiallagers9 mm
C2 - Lage der Bohrung8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,051 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl10,4 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl10,8 kN
C0r - Statische Tragzahl14,4 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl18,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined