Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 30 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 30 mm D - Außendurchmesser 42 mm D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe 47 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 30 mm C1 - Höhe des Axiallagers 11 mm C2 - Lage der Bohrung 9,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes Präzisionsklasse P0 Masse 0,14 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 22,3 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 20,4 kN C0r - Statische Tragzahl 39,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 42 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 40 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm