Kombinierte Wälzlager

NKX70 - NTN

NKX70

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper70 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe70 mm
D - Außendurchmesser85 mm
D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe95 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings40 mm
C1 - Höhe des Axiallagers18 mm
C2 - Lage der Bohrung11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,612 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl36,5 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl43 kN
C0r - Statische Tragzahl86 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl127 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR85 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined