Kombinierte Wälzlager

NKXR15T2Z - NTN

NKXR15T2Z

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper15 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe15 mm
D - Außendurchmesser24 mm
D2 - Außendurchmesser des Axiallagers29 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings23 mm
C1 - Höhe des Axiallagers9 mm
C2 - Lage der Bohrung6,5 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung23,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,052 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl8,25 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl12,9 kN
C0r - Statische Tragzahl10,2 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl28,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined