Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 17 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 17 mm D - Außendurchmesser 26 mm D2 - Außendurchmesser des Axiallagers 31 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 25 mm C1 - Höhe des Axiallagers 9 mm C2 - Lage der Bohrung 8 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 25,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,053 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 10,4 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 12,7 kN C0r - Statische Tragzahl 14,4 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 29 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm