Kombinierte Wälzlager

NKXR30T2 - NTN

NKXR30T2

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper30 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe30 mm
D - Außendurchmesser42 mm
D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe47 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
C1 - Höhe des Axiallagers11 mm
C2 - Lage der Bohrung9,5 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung42,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
PräzisionsklasseP0
Masse0,162 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl22,3 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl27,8 kN
C0r - Statische Tragzahl39,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl72,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined