Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 45 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 45 mm D - Außendurchmesser 58 mm D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe 65 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 32 mm C1 - Höhe des Axiallagers 14 mm C2 - Lage der Bohrung 9 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 60,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,267 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 27,6 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 45,5 kN C0r - Statische Tragzahl 59 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 135 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm