Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 137 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 113 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,465 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 103 kN C0 - Statische Tragzahl 126 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 14,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 106,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 111 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 116 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 142 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors