Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 182 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 148 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 3,69 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 191 kN C0 - Statische Tragzahl 238 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 24,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 136,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 146 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 151 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 191 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors